Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

AKS 3000, 0 bar - 13.79 bar

027X0110

Basınç aralığı [bar]: 0 - 13.79

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Basınç aralığı [bar] [Maks.]13.79 bar
Basınç aralığı [bar] [Min.]0.00 bar
Basınç ünitesi referansıGauge (relative)
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAKS 3000 4-20MA 0-200 PSIA 1/4"1/8"NPT P
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markYes
Ürün adıPressure transmitter
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiAKS 3000

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.36 Kilogram
Net ağırlık0.22 Kilogram
Hacim2.612 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428487504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm