RD 79, 18 ad., 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501018
Tip tanımlaması: RD79-L12,4-J18, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Giriş boyutu [inç]: 1 1/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 1/4 in, Delik sayısı: 18, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 12.4
069G501018
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| Çıkış boyutu [inç] | 1/4 in |
| Contains batteries | No |
| Delik sayısı | 18 ad. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODM |
| Giriş boyutu [inç] | 1 1/8 in |
| Gövde boyutu | 79 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 711 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | RD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6 |
| Nozül boyutu [mm] | 12.40 mm |
| Onay | UL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP dosyası ürün adı | RD79 -2 |
| Tip tanımlaması | RD79-L12,4-J18 |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Refrigerant distributor |
| Ürün grubu | Refrigerant distributors |
| Ürün tipi | RD 79 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 840.43 Gün |
| Net ağırlık | 840.18 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.93 Litre |
| EAN/UPC | 5702422052180 |