Danfoss logo
RD79_069G501016

RD 79, 16 ad., 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501016

Tip tanımlaması: RD79-L12,4-J16, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Giriş boyutu [inç]: 1 1/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 1/4 in, Delik sayısı: 16, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 12.4
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: RD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar6 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [inç]1/4 in
Contains batteriesNo
Delik sayısı16 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [inç]1 1/8 in
Gövde boyutu79
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6
Nozül boyutu [mm]12.40 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dosyası ürün adıRD79 -2
Tip tanımlamasıRD79-L12,4-J16
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 79

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.86 Kilogram
Net ağırlık0.86 Kilogram
Hacim0.93 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422049531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm