Danfoss logo
RD49_069G300708

RD 49, 8 ad., 8 mm

069G300708

Tip tanımlaması: RD49-C08-C08, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Delik sayısı: 8, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 8

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [mm]8.00 mm
Contains batteriesNo
Delik sayısı8 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [mm]22.00 mm
Gövde boyutu49
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD49-C08-C08 Ref. Distributor I/15
Nozül boyutu [mm]8.00 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dosyası ürün adıRD 21-62 -1
Tip tanımlamasıRD49-C08-C08
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 49

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık316.18 Gün
Net ağırlık316.07 Gün
Hacim0.37 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422043492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm