Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49_069G2563

RD 49, 14 ad., 5/8 in, 8 mm

069G2563

Tip tanımlaması: RD49-J08-B14, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Giriş boyutu [inç]: 5/8 in, Delik sayısı: 14, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 8
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: RD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [mm]6.00 mm
Contains batteriesNo
Delik sayısı14 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [inç]5/8 in
Gövde boyutu49
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15
Nozül boyutu [mm]8.00 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dosyası ürün adıRD 21-62 -1
Tip tanımlamasıRD49-J08-B14
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 49

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık342.179 Gün
Net ağırlık342.073 Gün
Hacim0.482 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428245142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm