Danfoss logo
69G distributer

RD 33, 8 ad., 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2503

Tip tanımlaması: RD33-H06-H08, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Giriş boyutu [inç]: 1/2 in, Çıkış boyutu [inç]: 3/16 in, Delik sayısı: 8, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 6
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: RD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [inç]3/16 in
Contains batteriesNo
Delik sayısı8 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [inç]1/2 in
Gövde boyutu33
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24
Nozül boyutu [mm]6.00 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dosyası ürün adıRD 33-49 -1
Tip tanımlamasıRD33-H06-H08
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 33

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık360.15 Gün
Net ağırlık360.04 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.28 Litre
EAN/UPC5702428074223