Danfoss logo
RD 79, 22 ad., 8 mm-product-details

RD 79, 22 ad., 8 mm

069G2501

Tip tanımlaması: RD79-L08-J22, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Delik sayısı: 22, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 8

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar6 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [inç]1/4 in
Contains batteriesNo
Delik sayısı22 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [inç]1 1/8 in
Gövde boyutu79
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD79-L08-J22 Ref. Distributor I/6
Nozül boyutu [mm]8.00 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dosyası ürün adıRD79 -2
Tip tanımlamasıRD79-L08-J22
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 79

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.861 Kilogram
Net ağırlık0.855 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.219 Litre
EAN/UPC5702428074209