RD 21, 2 ad., 5 mm
069G2341
Tip tanımlaması: RD21-A05-H02, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Delik sayısı: 2, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 5
069G2341
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| Çıkış boyutu [inç] | 3/16 in |
| Contains batteries | No |
| Delik sayısı | 2 ad. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODM |
| Giriş boyutu [mm] | 12.00 mm |
| Gövde boyutu | 21 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 711 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | RD21-A05-H02 Ref. distributor I/24 |
| Nozül boyutu [mm] | 5.00 mm |
| Onay | UL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dosyası ürün adı | RD 21-49 |
| Tip tanımlaması | RD21-A05-H02 |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Refrigerant distributor |
| Ürün grubu | Refrigerant distributors |
| Ürün tipi | RD 21 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.062 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.041 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.23 Litre |
| EAN/UPC | 5702424588694 |