Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

RD 21, 3 ad., 3/16 in, 5 mm

069G2335

Tip tanımlaması: RD21-A05-H03, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Çıkış boyutu [inç]: 3/16 in, Delik sayısı: 3, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 5
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: RD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [inç]3/16 in
Contains batteriesNo
Delik sayısı3 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [mm]12.00 mm
Gövde boyutu21
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD21-A05-H03 Ref. distributor I/24
Nozül boyutu [mm]5.00 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dosyası ürün adıRD 21-49
Tip tanımlamasıRD21-A05-H03
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 21

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.062 Kilogram
Net ağırlık0.041 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.23 Litre
EAN/UPC5702424286613