Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

RD 42, 13 ad., 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2334

Tip tanımlaması: RD42-H06-H13, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Giriş boyutu [inç]: 1/2 in, Çıkış boyutu [inç]: 3/16 in, Delik sayısı: 13, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 6
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: RD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [inç]3/16 in
Contains batteriesNo
Delik sayısı13 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [inç]1/2 in
Gövde boyutu42
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD42-H06-H13 Ref. distributor I/15
Nozül boyutu [mm]6.00 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dosyası ürün adıRD 21-49
Tip tanımlamasıRD42-H06-H13
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 42

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.23 Kilogram
Net ağırlık0.206 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.911 Litre
EAN/UPC5702424286538