Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 62

RD 62, 18 ad., 8 mm

069G2323

Tip tanımlaması: RD62-K08-J18, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Delik sayısı: 18, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 8

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [inç]1/4 in
Contains batteriesNo
Delik sayısı18 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [inç]7/8 in
Gövde boyutu62
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD62-K08-J18 Ref. Distributor I/8
Nozül boyutu [mm]8.00 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dosyası ürün adıRD 21-62 -1
Tip tanımlamasıRD62-K08-J18
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 62

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.511 Kilogram
Net ağırlık0.476 Kilogram
Hacim0.911 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428245906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm