RD 79, 24 ad., 9 mm
069G2318
Tip tanımlaması: RD79-L09-J24, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Delik sayısı: 24, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 9
069G2318
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| Çıkış boyutu [inç] | 1/4 in |
| Contains batteries | No |
| Delik sayısı | 24 ad. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODM |
| Giriş boyutu [inç] | 1 1/8 in |
| Gövde boyutu | 79 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 711 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | RD79-L09-J24 Ref. Distributor I/6 |
| Nozül boyutu [mm] | 9.00 mm |
| Onay | UL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP dosyası ürün adı | RD79 -2 |
| Tip tanımlaması | RD79-L09-J24 |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Refrigerant distributor |
| Ürün grubu | Refrigerant distributors |
| Ürün tipi | RD 79 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 860.43 Gün |
| Net ağırlık | 860.18 Gün |
| Hacim | 1.273 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428245951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |