Danfoss logo
RD33_069G201406

RD 33, 6 ad., 6 mm

069G201406

Tip tanımlaması: RD33-B06-B06, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Delik sayısı: 6, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [mm]6.00 mm
Contains batteriesNo
Delik sayısı6 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [mm]16.00 mm
Gövde boyutu33
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD33-B06-B06 Ref. Distributor I/24
Nozül boyutu [mm]6.00 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dosyası ürün adıRD 21-62 -1
Tip tanımlamasıRD33-B06-B06
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 33

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık342.12 Gün
Net ağırlık342.04 Gün
Hacim0.12 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422042303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm