RD 33, 4 ad., 6 mm
069G201404
Tip tanımlaması: RD33-B06-B04, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Delik sayısı: 4, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 6
069G201404
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| Çıkış boyutu [mm] | 6.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Delik sayısı | 4 ad. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODM |
| Giriş boyutu [mm] | 16.00 mm |
| Gövde boyutu | 33 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 711 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | RD33-B06-B04 Ref. Distributor I/24 |
| Nozül boyutu [mm] | 6.00 mm |
| Onay | UL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dosyası ürün adı | RD 21-62 -1 |
| Tip tanımlaması | RD33-B06-B04 |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Refrigerant distributor |
| Ürün grubu | Refrigerant distributors |
| Ürün tipi | RD 33 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 148.12 Gün |
| Net ağırlık | 148.04 Gün |
| Hacim | 0.12 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422028086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |