Danfoss logo
RD33_069G201004

RD 33, 4 ad., 5/8 in, 1/4 in, 6 mm

069G201004

Tip tanımlaması: RD33-J06-J04, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Giriş boyutu [inç]: 5/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 1/4 in, Delik sayısı: 4, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 6
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: RD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [inç]1/4 in
Contains batteriesNo
Delik sayısı4 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [inç]5/8 in
Gövde boyutu33
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD33-J06-J04 Ref. Distributor I/24
Nozül boyutu [mm]6.00 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dosyası ürün adıRD 21-62 -1
Tip tanımlamasıRD33-J06-J04
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 33

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.148 Kilogram
Net ağırlık0.148 Kilogram
Hacim0.12 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422010074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm