Danfoss logo
RD42_069G102812

RD 42, 12 ad., 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G102812

Tip tanımlaması: RD42-H06-H12, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Giriş boyutu [inç]: 1/2 in, Çıkış boyutu [inç]: 3/16 in, Delik sayısı: 12, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 6
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: RD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [inç]3/16 in
Contains batteriesNo
Delik sayısı12 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [inç]1/2 in
Gövde boyutu42
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD42-H06-H12 Ref. Distributor I/15
Nozül boyutu [mm]6.00 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dosyası ürün adıRD 21-62 -1
Tip tanımlamasıRD42-H06-H12
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 42

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.226 Kilogram
Net ağırlık0.222 Kilogram
Hacim0.483 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422032496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm