Danfoss logo
69G distributer

RD 33, 8 ad., 6 mm

069G101308

Tip tanımlaması: RD33-A06-A08, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Delik sayısı: 8, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [mm]5.00 mm
Contains batteriesNo
Delik sayısı8 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [mm]12.00 mm
Gövde boyutu33
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24
Nozül boyutu [mm]6.00 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dosyası ürün adıRD 33-49 -1
Tip tanımlamasıRD33-A06-A08
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 33

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık148.12 Gram
Net ağırlık144.04 Gram
Hacim0.12 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422024248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm