Danfoss logo
RD21_069G000802

RD 21, 2 ad., 5 mm

069G000802

Tip tanımlaması: RD21-A05-B02, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Delik sayısı: 2, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [mm]6.00 mm
Contains batteriesNo
Delik sayısı2 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [mm]12.00 mm
Gövde boyutu21
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD21-A05-B02 Ref. Distributor I/24
Nozül boyutu [mm]5.00 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dosyası ürün adıRD 21-62 -2
Tip tanımlamasıRD21-A05-B02
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 21

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.861 Kilogram
Net ağırlık0.7 Kilogram
Hacim0.288 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422033295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm