Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

RD 21, 3 ad., 5 mm

069G000603

Tip tanımlaması: RD21-A05-A03, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODM, Delik sayısı: 3, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Nozül boyutu [mm]: 5
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: RD

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes
Çıkış boyutu [mm]5.00 mm
Contains batteriesNo
Delik sayısı3 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODM
Giriş boyutu [mm]12.00 mm
Gövde boyutu21
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRD21-A05-A03 Ref. Distributor I/24
Nozül boyutu [mm]5.00 mm
OnayUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dosyası ürün adıRD 21-62 -2
Tip tanımlamasıRD21-A05-A03
UL markYes
Ürün adıRefrigerant distributor
Ürün grubuRefrigerant distributors
Ürün tipiRD 21

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.048 Kilogram
Net ağırlık0.04 Kilogram
Hacim0.012 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422044628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm