Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

MCHE D2400-R, Endüstriyel paket

021U2128

Nominal kapasite R410A [kW]: 50, Tasarım basıncı [MPa]: 1, Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 110

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiAlüminyum
Bakım yapılabilirNumara
Bobin derinliği [inç]1.26 in
Bobin derinliği [mm]32.0 mm
Bobin Uzunluğu [inç]73.640 in
Bobin Uzunluğu [mm]1870.5 mm
Bobin yüksekliği [inç]40.39 in
Bobin yüksekliği [mm]1025.9 mm
Boru sayısı [adet]100
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Maks]72 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Min]-40 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Maks]162 °F
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Gövde MalzemesiAlüminyum
İç hacim [cm3]10900.000 cm³
İç hacim [inç3]665.2 in³
Kanatçık aralığı [mm]1.20 mm
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Material DescriptionMCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16
Montaj çubuğu malzemesiALÜMİNYUM
Nominal kapasite koşulları [IMP]Hava hızı=492 ft/dkAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]Hava hızı=2,5 m/snAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C
Nominal kapasite R410A [kW]50.00 kW
Nominal kapasite R410A [TR]14.20 TR
OnayUL
Parça NumarasıDF9001
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]230 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]104 °F
Soğutucu akışkanlar30% PG
Tasarım basıncı [MPa]1.0 MPa
Tasarım basıncı [psig]145 psig
Temperature range [°C] [max]110 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip tanımlamasıMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Channel heat exchanger
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMCHE D2400-R
Uygulama alanıFreecooling

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık32.5 Kilogram
Net ağırlık25.182 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162732953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm