MCHE D2300-C, Endüstriyel paket
021U0609
Nominal kapasite R410A [kW]: 5, Tasarım basıncı [MPa]: 4.5, Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 121
021U0609
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akışkan Grubu | 12 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 32 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Bobin derinliği [inç] | 0.63 in |
| Bobin derinliği [mm] | 16.0 mm |
| Bobin Uzunluğu [inç] | 31.570 in |
| Bobin Uzunluğu [mm] | 802.0 mm |
| Bobin yüksekliği [inç] | 9.45 in |
| Bobin yüksekliği [mm] | 240.0 mm |
| Boru sayısı [adet] | 24 |
| Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Maks] | 72 °C |
| Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Min] | -40 °C |
| Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Maks] | 162 °F |
| Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 5/16 in |
| Çıkış boyutu [mm] | 7.94 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 3/8 in |
| Giriş boyutu [mm] | 9.52 mm |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| İç hacim [cm3] | 230.000 cm³ |
| İç hacim [inç3] | 14.0 in³ |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kanatçık aralığı [mm] | 1.10 mm |
| Kategori | II |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Condenser 16X1.3X16 DM0030 I/32 |
| Montaj çubuğu malzemesi | ALÜMİNYUM |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | Hava hızı=492 ft/dkAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | Hava hızı=2,5 m/snAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Nominal kapasite R410A [kW] | 5.00 kW |
| Nominal kapasite R410A [TR] | 1.43 TR |
| Onay | EACPEDUL |
| Özdeş ürün | 021U0689 |
| Parça Numarası | DM0030 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 250 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Tasarım basıncı [MPa] | 4.5 MPa |
| Tasarım basıncı [psig] | 653 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip tanımlaması | D2300-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Micro Channel heat exchanger |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MCHE D2300-C |
| Uygulama alanı | İklimlendirmeSoğutma |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.406 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.376 Kilogram |
| Hacim | 21.881 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |