Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

MCHE D2000-C, Çoklu paket

021U0264

Nominal kapasite R410A [kW]: 60.3, Tasarım basıncı [MPa]: 4.5, Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 121

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
Bobin derinliği [inç]1.00 in
Bobin derinliği [mm]25.4 mm
Bobin Uzunluğu [inç]78.740 in
Bobin Uzunluğu [mm]2000.0 mm
Bobin yüksekliği [inç]41.67 in
Bobin yüksekliği [mm]1058.3 mm
Boru sayısı [adet]102
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Maks]72 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Min]-40 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Maks]162 °F
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]7/8 in
Çıkış boyutu [mm]22.20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]1 in
Giriş boyutu [mm]25.40 mm
Gövde MalzemesiAlüminyum
İç hacim [cm3]6100.000 cm³
İç hacim [inç3]372.0 in³
Önemli özellikler
Değer
Kanatçık aralığı [mm]1.10 mm
KategoriIII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321 PEDII M/15
Montaj çubuğu malzemesiALÜMİNYUM
Nominal kapasite koşulları [IMP]Hava hızı=492 ft/dkAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]Hava hızı=2,5 m/snAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Nominal kapasite R410A [kW]60.30 kW
Nominal kapasite R410A [TR]17.15 TR
OnayEACPEDUL
Özdeş ürün021U0265
Parça NumarasıDF0321
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]250 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Tasarım basıncı [MPa]4.5 MPa
Tasarım basıncı [psig]653 psig
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip tanımlamasıD2000-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Ürün adıMicro Channel heat exchanger
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMCHE D2000-C
Uygulama alanıChiller

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık42.1 Kilogram
Net ağırlık24.786 Kilogram
Hacim123.143 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424291631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm