Danfoss logo
021U2100, 021U1305

MCHE D2000-C, Çoklu paket

021U1305

Nominal kapasite R410A [kW]: 60.3, Tasarım basıncı [MPa]: 4.5, Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 121

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
Bobin derinliği [inç]1.00 in
Bobin derinliği [mm]25.4 mm
Bobin Uzunluğu [inç]78.740 in
Bobin Uzunluğu [mm]2000.0 mm
Bobin yüksekliği [inç]41.67 in
Bobin yüksekliği [mm]1058.3 mm
Boru sayısı [adet]102
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Maks]72 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Min]-40 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Maks]162 °F
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]7/8 in
Çıkış boyutu [mm]22.20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]1 in
Giriş boyutu [mm]25.40 mm
Gövde MalzemesiAlüminyum
İç hacim [cm3]6100.000 cm³
İç hacim [inç3]372.0 in³
Önemli özellikler
Değer
Kanatçık aralığı [mm]1.10 mm
KategoriIII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE SP Cond 25.4X2X20 DF0321E PEDII M/
Montaj çubuğu malzemesiALÜMİNYUM
Nominal kapasite koşulları [IMP]Hava hızı=492 ft/dkAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]Hava hızı=2,5 m/snAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Nominal kapasite R410A [kW]60.30 kW
Nominal kapasite R410A [TR]17.15 TR
OnayEACPEDUL
Özdeş ürün021U2100
Parça NumarasıDF0321E
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]250 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Tasarım basıncı [MPa]4.5 MPa
Tasarım basıncı [psig]653 psig
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip tanımlamasıD2000-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Ürün adıMicro Channel heat exchanger
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMCHE D2000-C
Uygulama alanıChiller

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık42.133 Kilogram
Net ağırlık29.295 Kilogram
Hacim123.143 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162599488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm