Danfoss logo
 021U1298, 021U1530

MCHE D1900-C, Endüstriyel paket

021U1530

Nominal kapasite R410A [kW]: 50.7, Tasarım basıncı [MPa]: 4.5, Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 121

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
Bobin derinliği [inç]1.00 in
Bobin derinliği [mm]25.4 mm
Bobin Uzunluğu [inç]50.160 in
Bobin Uzunluğu [mm]1274.0 mm
Bobin yüksekliği [inç]53.66 in
Bobin yüksekliği [mm]1362.9 mm
Boru sayısı [adet]142
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Maks]72 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Min]-40 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Maks]162 °F
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]7/8 in
Çıkış boyutu [mm]22.20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]7/8 in
Giriş boyutu [mm]22.20 mm
Gövde MalzemesiAlüminyum
İç hacim [cm3]3490.000 cm³
İç hacim [inç3]213.0 in³
Önemli özellikler
Değer
Kanatçık aralığı [mm]1.10 mm
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0101E PEDII I/12
Montaj çubuğu malzemesiALÜMİNYUM
Nominal kapasite koşulları [IMP]Hava hızı=492 ft/dkOrtam sıcaklığı=95°FDelta t=21,6°FSubcooling=9°F
Nominal kapasite koşulları [SI]Hava hızı=2,5 m/snOrtam sıcaklığı=35°CDelta t=12°CSubcooliing=5°C
Nominal kapasite R410A [kW]50.70 kW
Nominal kapasite R410A [TR]14.42 TR
OnayEACPEDUL
Onay dosyası adıCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Özdeş ürün021U1298
Parça NumarasıDF0101E
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]121 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]250 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Tasarım basıncı [MPa]4.5 MPa
Tasarım basıncı [psig]653 psig
Tip tanımlamasıD1900-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıMicro Channel heat exchanger
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMCHE D1900-C
Uygulama alanıİklimlendirmeChillerSoğutma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık29.156 Kilogram
Net ağırlık24 Kilogram
Hacim0.127 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162525821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm