Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

MCHE D1800-C, Çoklu paket

021U0094

Nominal kapasite R410A [kW]: 37.2, Tasarım basıncı [MPa]: 4.5, Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 121

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
Bobin derinliği [inç]1.00 in
Bobin derinliği [mm]25.4 mm
Bobin Uzunluğu [inç]42.280 in
Bobin Uzunluğu [mm]1074.0 mm
Bobin yüksekliği [inç]47.74 in
Bobin yüksekliği [mm]1212.5 mm
Boru sayısı [adet]126
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Maks]72 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Min]-40 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Maks]162 °F
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]7/8 in
Çıkış boyutu [mm]22.20 mm
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)25.4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]7/8 in
Giriş boyutu [mm]22.20 mm
Gövde MalzemesiAlüminyum
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)47.74
İç hacim [cm3]2790.000 cm³
İç hacim [inç3]170.3 in³
Kanatçık aralığı [mm]1.10 mm
KategoriII
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]653 psig
Material (EF002169)Stainless steel
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0071 PEDI M/8
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)121
Model (EF000010)Soldered
Montaj çubuğu malzemesiALÜMİNYUM
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Nominal kapasite koşulları [IMP]Hava hızı=492 ft/dkAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]Hava hızı=2,5 m/snAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Nominal kapasite R410A [kW]37.20 kW
Nominal kapasite R410A [TR]10.58 TR
OnayEACPEDUL
Onay dosyası adıCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Özdeş ürün021U0097
Parça NumarasıDF0071
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]250 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Tasarım basıncı [MPa]4.5 MPa
Tasarım basıncı [psig]653 psig
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip tanımlamasıD1800-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Ürün adıMicro Channel heat exchanger
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMCHE D1800-C
Uygulama alanıİklimlendirmeSoğutmaChiller
With insulation shell (EF014519)FALSE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık28.25 Kilogram
Net ağırlık6.375 Kilogram
Hacim75.327 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424291822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm