MCHE D1500-C, Endüstriyel paket
021U0098
Nominal kapasite R410A [kW]: 15.4, Tasarım basıncı [MPa]: 4.5, Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 121
021U0098
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akışkan Grubu | 12 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Bobin derinliği [inç] | 1.00 in |
| Bobin derinliği [mm] | 25.4 mm |
| Bobin Uzunluğu [inç] | 42.280 in |
| Bobin Uzunluğu [mm] | 1074.0 mm |
| Bobin yüksekliği [inç] | 20.35 in |
| Bobin yüksekliği [mm] | 516.9 mm |
| Boru sayısı [adet] | 52 |
| Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Maks] | 72 °C |
| Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Min] | -40 °C |
| Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Maks] | 162 °F |
| Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 1/2 in |
| Çıkış boyutu [mm] | 12.70 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 1/2 in |
| Giriş boyutu [mm] | 12.70 mm |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| İç hacim [cm3] | 1150.000 cm³ |
| İç hacim [inç3] | 70.2 in³ |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kanatçık aralığı [mm] | 1.10 mm |
| Kategori | II |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0081 PEDI I/24 |
| Montaj çubuğu malzemesi | ALÜMİNYUM |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | Subcooling=9 °F |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | Subcooling=5 °C |
| Nominal kapasite R410A [kW] | 15.40 kW |
| Nominal kapasite R410A [TR] | 4.38 TR |
| Onay | EACPEDUL |
| Onay dosyası adı | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Parça Numarası | DF0081 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 250 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Tasarım basıncı [MPa] | 4.5 MPa |
| Tasarım basıncı [psig] | 653 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip tanımlaması | D1500-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Ürün adı | Micro Channel heat exchanger |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MCHE D1500-C |
| Uygulama alanı | İklimlendirme |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 8.458 Kilogram |
| Net ağırlık | 6.549 Kilogram |
| Hacim | 41.785 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291785 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |