Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U008

MCHE D1200-C, Çoklu paket

021U0082

Nominal kapasite R410A [kW]: 4.9, Tasarım basıncı [MPa]: 4.5, Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 121

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
Bobin derinliği [inç]0.63 in
Bobin derinliği [mm]16.0 mm
Bobin Uzunluğu [inç]18.190 in
Bobin Uzunluğu [mm]462.0 mm
Bobin yüksekliği [inç]17.02 in
Bobin yüksekliği [mm]432.3 mm
Boru sayısı [adet]43
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Maks]72 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Min]-40 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Maks]162 °F
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]5/16 in
Çıkış boyutu [mm]7.94 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]5/16 in
Giriş boyutu [mm]7.94 mm
Gövde MalzemesiAlüminyum
İç hacim [cm3]300.000 cm³
İç hacim [inç3]18.3 in³
Önemli özellikler
Değer
InspectionTextMCHE-D120SC-S Теплообменник
Kanatçık aralığı [mm]1.10 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Condenser 16X1.3X16 DF0131 M/16
Montaj çubuğu malzemesiALÜMİNYUM
Nominal kapasite koşulları [IMP]Hava hızı=591 ft/dkAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]Hava hızı=3 m/snAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Nominal kapasite R410A [kW]4.90 kW
Nominal kapasite R410A [TR]1.39 TR
OnayEACPEDUL
Onay dosyası adıCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Özdeş ürün021U0089
Parça NumarasıDF0131
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]250 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Tasarım basıncı [MPa]4.5 MPa
Tasarım basıncı [psig]653 psig
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip tanımlamasıD1200-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Ürün adıMicro Channel heat exchanger
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMCHE D1200-C
Uygulama alanıİklimlendirmeSoğutma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.625 Kilogram
Net ağırlık1.541 Kilogram
Hacim29.949 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424291945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm