MCHE C125, Endüstriyel paket
021U0746
Nominal kapasite R410A [kW]: 36.9, Tasarım basıncı [MPa]: 4.5, Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 121
021U0746
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akışkan Grubu | II |
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Bobin derinliği [inç] | 1.00 in |
| Bobin derinliği [mm] | 25.4 mm |
| Bobin Uzunluğu [inç] | 55.120 in |
| Bobin Uzunluğu [mm] | 1400.0 mm |
| Bobin yüksekliği [inç] | 35.95 in |
| Bobin yüksekliği [mm] | 913.1 mm |
| Boru sayısı [adet] | 96 |
| Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Maks] | 72 °C |
| Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Min] | -40 °C |
| Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Maks] | 162 °F |
| Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 5/8 in |
| Çıkış boyutu [mm] | 15.88 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 7/8 in |
| Giriş boyutu [mm] | 22.20 mm |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| İç hacim [cm3] | 2490.000 cm³ |
| İç hacim [inç3] | 151.9 in³ |
| Kanatçık aralığı [mm] | 1.10 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0061 I/6 |
| Montaj çubuğu malzemesi | ALÜMİNYUM |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | Subcooling=9°F |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | Subcooliing=5°C |
| Nominal kapasite R410A [kW] | 36.90 kW |
| Nominal kapasite R410A [TR] | 10.49 TR |
| Özdeş ürün | 021U0646 |
| Parça Numarası | DF0061 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 250 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R410A |
| Tasarım basıncı [MPa] | 4.5 MPa |
| Tasarım basıncı [psig] | 653 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip tanımlaması | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ürün adı | Micro Channel heat exchanger |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MCHE C125 |
| Uygulama alanı | İklimlendirme |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 14.583 Kilogram |
| Net ağırlık | 14.578 Kilogram |
| Hacim | 32.502 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |