MCHE C125, Endüstriyel paket
021U0744
Nominal kapasite R410A [kW]: 13.4, Tasarım basıncı [MPa]: 4.5, Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 121
021U0744
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Bobin derinliği [inç] | 1.00 in |
| Bobin derinliği [mm] | 25.4 mm |
| Bobin Uzunluğu [inç] | 29.530 in |
| Bobin Uzunluğu [mm] | 750.0 mm |
| Bobin yüksekliği [inç] | 25.59 in |
| Bobin yüksekliği [mm] | 649.9 mm |
| Boru sayısı [adet] | 68 |
| Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Maks] | 72 °C |
| Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Min] | -40 °C |
| Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Maks] | 162 °F |
| Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 5/8 in |
| Çıkış boyutu [mm] | 15.88 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 5/8 in |
| Giriş boyutu [mm] | 15.88 mm |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| İç hacim [cm3] | 1270.000 cm³ |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| İç hacim [inç3] | 77.5 in³ |
| Kanatçık aralığı [mm] | 1.10 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 653 psig |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0041 I/8 |
| Montaj çubuğu malzemesi | ALÜMİNYUM |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | Hava hızı=492 ft/dkOrtam sıcaklığı=95°FDelta t=21,6°FSubcooling=9°F |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | Hava hızı=2,5 m/snOrtam sıcaklığı=35°CDelta t=12°CSubcooliing=5°C |
| Nominal kapasite R410A [kW] | 13.40 kW |
| Nominal kapasite R410A [TR] | 3.81 TR |
| Özdeş ürün | 021U0644 |
| Parça Numarası | DF0041 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 121 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 250 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R410A |
| Tasarım basıncı [MPa] | 4.5 MPa |
| Tasarım basıncı [psig] | 653 psig |
| Tip tanımlaması | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ürün adı | Micro Channel heat exchanger |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MCHE C125 |
| Uygulama alanı | İklimlendirme |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.945 Kilogram |
| Net ağırlık | 5.94 Kilogram |
| Hacim | 12.398 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162687680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |