Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

MCHE C125, Endüstriyel paket

021U0645

Nominal kapasite R410A [kW]: 20.3, Tasarım basıncı [MPa]: 4.5, Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - 121

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirNumara
Bobin derinliği [inç]1.00 in
Bobin derinliği [mm]25.4 mm
Bobin Uzunluğu [inç]43.310 in
Bobin Uzunluğu [mm]1100.0 mm
Bobin yüksekliği [inç]25.59 in
Bobin yüksekliği [mm]649.9 mm
Boru sayısı [adet]68
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Maks]72 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°C] [Min]-40 °C
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Maks]162 °F
Çalışma Ortam Sıc. [°F] [Min]-40 °F
China RoHS complianceYes
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç]5/8 in
Çıkış boyutu [mm]15.88 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç]3/4 in
Giriş boyutu [mm]19.05 mm
Gövde MalzemesiAlüminyum
İç hacim [cm3]1540.000 cm³
Önemli özellikler
Değer
İç hacim [inç3]94.0 in³
Kanatçık aralığı [mm]1.10 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]653 psig
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0051 I/12
Montaj çubuğu malzemesiALÜMİNYUM
Nominal kapasite koşulları [IMP]Hava hızı=492 ft/dkAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]Hava hızı=2,5 m/snAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Nominal kapasite R410A [kW]20.30 kW
Nominal kapasite R410A [TR]5.78 TR
Özdeş ürün021U0745
Parça NumarasıDF0051
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]250 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR410A
Tasarım basıncı [MPa]4.5 MPa
Tasarım basıncı [psig]653 psig
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip tanımlamasıMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Channel heat exchanger
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMCHE C125
Uygulama alanıİklimlendirme

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.75 Kilogram
Net ağırlık8.354 Kilogram
Hacim77.55 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424290986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm