Danfoss logo
Tube-in-tube heat exchanger, HE 8.0_015D0009

HE 8.0

015D0009

Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 21.5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]16.00 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm]42.00 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]21.5 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]311 psig
Maks. test basıncı [bar]32.0 bar
Maks. test basıncı [psig]464.0 psig
Material DescriptionHE 8.0 Heat Exchanger M/10
OnayRoHS ÇinEACRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dosyası ürün adıHE 0.5 - 8.0
Soğutucu akışkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Ürün adıTube-in-tube heat exchanger
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiHE 8.0
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR513A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.68 Kilogram
Net ağırlık2.33 Kilogram
Hacim4.724 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422024415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm