HE 4.0
015D0007
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28
015D0007
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -60 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| China RoHS compliance | Yes |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [mm] | 12.00 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [mm] | 28.00 mm |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 28.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 406 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 40.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 580.0 psig |
| Material Description | HE 4.0 Heat exchanger |
| Onay | RoHS ÇinEACRoHSUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| SCIP dosyası ürün adı | HE 0.5 - 8.0 |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Ürün adı | Tube-in-tube heat exchanger |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | HE 4.0 |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R513A |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.586 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.563 Kilogram |
| Hacim | 1.558 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422046981 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |