Danfoss logo
HE 1.5 Heat exchanger, code number 015D0006

HE 1.5

015D0005

Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm]12.00 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Giriş bağlantısı tipiLEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm]18.00 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]507 psig
Maks. test basıncı [bar]52.0 bar
Maks. test basıncı [psig]754.0 psig
Material DescriptionHE 1.5 Heat Exchanger M/10
OnayRoHS ÇinEACRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dosyası ürün adıHE 0.5 - 8.0
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Ürün adıTube-in-tube heat exchanger
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiHE 1.5
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR513A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.998 Kilogram
Net ağırlık0.924 Kilogram
Hacim1.558 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422040460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm