HE 0.5
015D0002
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35
015D0002
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -60 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 18 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| China RoHS compliance | Yes |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 1/4 in |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 1/2 in |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 35.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 507 psig |
| Maks. test basıncı [bar] | 52.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 754.0 psig |
| Material Description | HE 0.5 HEAT EXCHANGER |
| Onay | RoHS ÇinEACRoHSUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| SCIP dosyası ürün adı | HE 0.5 - 8.0 |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Ürün adı | Tube-in-tube heat exchanger |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | HE 0.5 |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R513A |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.332 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.332 Kilogram |
| Hacim | 0.296 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |