Danfoss logo
Pic. T

MPHE HDW44-C, Plaka sayısı: 48

111H0265

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35, Fonksiyon: Kondenser, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonKondenser
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuG1
H1 bağlantı tipiG Harici diş bağlantısı
H2 bağlantı boyutuG1
H2 bağlantı tipiG Harici diş bağlantısı
H3 bağlantı boyutuH3/8
H3 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H4 bağlantı boyutuH1/2
H4 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]508 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-48
Önemli özellikler
Değer
Model No.DW44
OnayASCRNEACUAUL
Plaka modeliDW
Plaka sayısı48
Plate material no.AISI 316TI
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıNull
Q1 bağlantısı tipiNull
Q2 bağlantısı boyut aralığıNull
Q2 bağlantısı tipiNull
Q3 bağlantısı boyut aralığıNull
Q3 bağlantısı tipiNull
Q4 bağlantısı boyut aralığıNull
Q4 bağlantısı tipiNull
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıHDW44-C
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE HDW44-C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.708 Kilogram
Net ağırlık9.4 Kilogram
Hacim13.327 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255135234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm