Danfoss logo
Pic. T

MPHE HDW44-C, Plaka sayısı: 60

111B6513

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35, Fonksiyon: Kondenser, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonKondenser
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]508 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Material DescriptionHDW44-C-60
Model No.DW44
Önemli özellikler
Değer
OnayASCRNEACRoHSUAUL
Plaka modeliDW
Plaka sayısı60
Plate material no.AISI 316TI
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıG1"1/4A
Q1 bağlantısı tipiNull
Q2 bağlantısı boyut aralığıG1"1/4A
Q2 bağlantısı tipiNull
Q3 bağlantısı boyut aralığıT15.1
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıT18.1
Q4 bağlantısı tipiNull
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıHDW44-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE HDW44-C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık11.834 Kilogram
Net ağırlık11.4 Kilogram
Hacim15.532 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424634001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm