Danfoss logo
Pic. P45-EU

MPHE H62L-EZU, Plaka sayısı: 110

111H0766

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuK1.5
H1 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H2 bağlantı boyutuK1.5
H2 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]653 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-110
Model no.62
OnayASCECRNEACKRAIAUAUL
Plaka modeliEZU
Plaka sayısı110
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıNull
Q1 bağlantısı tipiNull
Q2 bağlantısı boyut aralığıNull
Q2 bağlantısı tipiNull
Q3 bağlantısı boyut aralığıH5/8
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH1"3/8
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıH62L-EZU
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE H62L-EZU

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20.8 Kilogram
Net ağırlık19.2 Kilogram
Hacim39.69 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255254935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm