Danfoss logo
Pic. P45

MPHE H62L-CZ, Plaka sayısı: 90

111H1158

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Fonksiyon: Kondenser, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationHeat pump
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
FonksiyonKondenser
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuL1"1/4R
H1 bağlantı tipiG Harici diş bağlantısı
H2 bağlantı boyutuL1"1/4R
H2 bağlantı tipiG Harici diş bağlantısı
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
KategoriII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]711 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-90
Model no.62
Önemli özellikler
Değer
OnayCECRNEACKRAIAUAUL
Plaka modeliZ
Plaka sayısı90
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıL1
Q1 bağlantısı tipiG Harici diş bağlantısı
Q2 bağlantısı boyut aralığıL1
Q2 bağlantısı tipiG Harici diş bağlantısı
Q3 bağlantısı boyut aralığıH12.2
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH28.3
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıH62L-CZ
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE H62L-CZ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık16 Kilogram
Net ağırlık14.5 Kilogram
Hacim31.752 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255285731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm