Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 110

111B8603

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonCondenser
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuG1"1/2
H1 bağlantı tipiG External thread connection
H2 bağlantı boyutuG1"1/2
H2 bağlantı tipiG External thread connection
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Lehim malzemesiCopper brazing
Maks çalışma basıncı [psi]711 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-110
Önemli özellikler
Değer
Model No.62
OnayCEEACUAUL
Plaka modeliZ
Plaka sayısı110
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıN1/2K
Q1 bağlantısı tipiG Internal thread connection
Q2 bağlantısı boyut aralığıN1/2K
Q2 bağlantısı tipiG Internal thread connection
Q3 bağlantısı boyut aralığıH18.2
Q3 bağlantısı tipiSolder connection
Q4 bağlantısı boyut aralığıH1"3/8
Q4 bağlantısı tipiSolder connection
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıH62L-CZ
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE H62L-CZ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık17.5 Kilogram
Net ağırlık17.3 Kilogram
Hacim34.133 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255009047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm