Danfoss logo
H48T-CH

MPHE H48T-CH, Plaka sayısı: 26

111B7248

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Fonksiyon: Kondenser, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonKondenser
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriYes
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]2030 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]140.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
Model No.48
Önemli özellikler
Değer
OnayASEACPEDUL
Plaka modeliH
Plaka sayısı26
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıH3/4A
Q1 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q2 bağlantısı boyut aralığıH3/4A
Q2 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q3 bağlantısı boyut aralığıH5/8A
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH5/8A
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR744
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıH48T-CH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE H48T-CH

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.75 Kilogram
Net ağırlık8.6 Kilogram
Hacim14.1 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162685938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm