Danfoss logo
Pic. AB

MPHE H39L-EZU, Plaka sayısı: 28

111H0424

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationHeat pump
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]711 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-28
Model No.39
Önemli özellikler
Değer
OnayASCEEACUL
Plaka modeliEZU
Plaka sayısı28
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıT28.15
Q1 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q2 bağlantısı boyut aralığıT28.15
Q2 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q3 bağlantısı boyut aralığıH5/16
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH3/4
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıH39L-EZU
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE H39L-EZU

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.145 Kilogram
Net ağırlık3.42 Kilogram
Hacim12.054 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255196013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm