MPHE H39L-EZU, Plaka sayısı: 36
111H0046
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme
111H0046
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Application | Heat pump |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | Saplama |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | Evaporatör |
| Fonksiyon notu | Distribütörlü |
| H1 bağlantı boyutu | L1 |
| H1 bağlantı tipi | G Harici diş bağlantısı |
| H2 bağlantı boyutu | L1 |
| H2 bağlantı tipi | G Harici diş bağlantısı |
| H3 bağlantı boyutu | Null |
| H3 bağlantı tipi | Null |
| H4 bağlantı boyutu | Null |
| H4 bağlantı tipi | Null |
| H5 bağlantı tipi | Null |
| H5 konektör boyutu | Null |
| H6 bağlantı boyutu | Null |
| H6 bağlantı tipi | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Lehim malzemesi | Bakır lehimleme |
| Maks çalışma basıncı [psi] | 711 psi |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-36 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Model No. | 39 |
| Onay | ASCEEACUL |
| Plaka modeli | EZU |
| Plaka sayısı | 36 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q1 bağlantısı tipi | Null |
| Q2 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q2 bağlantısı tipi | Null |
| Q3 bağlantısı boyut aralığı | H1/2 |
| Q3 bağlantısı tipi | Lehimli bağlantı |
| Q4 bağlantısı boyut aralığı | H1/2 |
| Q4 bağlantısı tipi | Lehimli bağlantı |
| Q5 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q5 bağlantısı tipi | Null |
| Q6 bağlantısı boyut aralığı | Null |
| Q6 bağlantısı tipi | Null |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks] | 200 °C |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min] | -196 °C |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 320 °F |
| Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -390 °F |
| Tip tanımlaması | H39L-EZU |
| Ürün adı | Micro Plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MPHE H39L-EZU |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 4 Kilogram |
| Hacim | 12.345 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255091103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |