Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 80

111B8635

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporator
Fonksiyon notuWith distributor
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Lehim malzemesiCopper brazing
Maks çalışma basıncı [psi]711 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-80
Önemli özellikler
Değer
Model No.39
OnayASCECRNEACUL
Plaka modeliEZU
Plaka sayısı80
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıR1"1/4
Q1 bağlantısı tipiR External thread connection
Q2 bağlantısı boyut aralığıR1"1/4
Q2 bağlantısı tipiR External thread connection
Q3 bağlantısı boyut aralığıH1/2
Q3 bağlantısı tipiSolder connection
Q4 bağlantısı boyut aralığıH7/8
Q4 bağlantısı tipiSolder connection
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıH39L-EZU
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE H39L-EZU

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.3 Kilogram
Net ağırlık7.16 Kilogram
Hacim12.869 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255013808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm