Danfoss logo
Pic. AB

MPHE H39L-EZU, Plaka sayısı: 92

111B7955

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplamaFlange
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuF-FL-059
H1 bağlantı tipiFlange
H2 bağlantı boyutuF-FL-060
H2 bağlantı tipiFlanş
H3 bağlantı boyutuF-FL-060
H3 bağlantı tipiFlanş
H4 bağlantı boyutuF-FL-059
H4 bağlantı tipiFlanş
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]711 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-92
Önemli özellikler
Değer
Model No.39
OnayASCECRNEACUL
Plaka modeliEZU
Plaka sayısı92
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıF-FL-057
Q1 bağlantısı tipiFlanş
Q2 bağlantısı boyut aralığıF-FL-058
Q2 bağlantısı tipiFlanş
Q3 bağlantısı boyut aralığıF-FL-058
Q3 bağlantısı tipiFlanş
Q4 bağlantısı boyut aralığıF-FL-057
Q4 bağlantısı tipiFlanş
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE H39L-EZU

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.17 Kilogram
Net ağırlık8.02 Kilogram
Hacim13.793 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162978986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm