Danfoss logo
Pic. N45

MPHE H30L-C, Plaka sayısı: 42

021H4181

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 48, Fonksiyon: Kondenser, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonKondenser
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuG3/4"
H1 bağlantı tipiG Harici diş bağlantısı
H2 bağlantı boyutuG3/4"
H2 bağlantı tipiG Harici diş bağlantısı
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]696 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]48.0 bar
Material DescriptionHEX H30L-C-42
Model No.30
Önemli özellikler
Değer
OnayEACKRAIAPEDRoHSUA
Plaka malzemesiAISI 316L
Plaka modeliH
Plaka sayısı42
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıNull
Q1 bağlantısı tipiNull
Q2 bağlantısı boyut aralığıNull
Q2 bağlantısı tipiNull
Q3 bağlantısı boyut aralığı1/4 in
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığı3/8 in
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE H30L-C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.299 Kilogram
Net ağırlık3.96 Kilogram
Hacim8.961 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424267698
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm