Danfoss logo
 Pic. P30

MPHE D62, Plaka sayısı: 70

111B3521

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 30, Üniversal, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationÜniversal
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonUniversal
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]435 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger D62-70
Model no.62
Önemli özellikler
Değer
OnayASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plaka malzemesiAISI 316L
Plaka modeliM
Plaka sayısı70
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığı1"5/8 in
Q1 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q2 bağlantısı boyut aralığı1"5/8 in
Q2 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q3 bağlantısı boyut aralığı1"3/8 in
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığı1"3/8 in
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıD62
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE D62

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13.25 Kilogram
Net ağırlık13.1 Kilogram
Hacim31.752 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424241896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm