Danfoss logo
Pic. M30

MPHE D22, Plaka sayısı: 26

111H0500

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 30, Üniversal, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationÜniversal
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonUniversal
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]435 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]30.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionHeat Exchanger D22-26
Model no.22
OnayASCRNEACKRAIAUAUL
Plaka modeliM
Plaka sayısı26
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıH5/8
Q1 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q2 bağlantısı boyut aralığıH5/8
Q2 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q3 bağlantısı boyut aralığıH3/8
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH3/8
Q4 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıD22
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE D22

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.05 Kilogram
Net ağırlık1.75 Kilogram
Hacim9.924 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255214854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm