Danfoss logo
Pic. P45

MPHE C62L-EZ, Plaka sayısı: 110

111B2153

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45, Chiller, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuNull
H1 bağlantı tipiNull
H2 bağlantı boyutuNull
H2 bağlantı tipiNull
H3 bağlantı boyutu5/8 in
H3 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H4 bağlantı boyutu1"3/8 in
H4 bağlantı tipiLehimli bağlantı
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]653 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-110
Model no.62
OnayASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Önemli özellikler
Değer
Plaka malzemesiAISI 316L
Plaka modeliZ
Plaka sayısı110
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıG1"1/2
Q1 bağlantısı tipiG Harici diş bağlantısı
Q2 bağlantısı boyut aralığıG1"1/2
Q2 bağlantısı tipiG Harici diş bağlantısı
Q3 bağlantısı boyut aralığıNull
Q3 bağlantısı tipiNull
Q4 bağlantısı boyut aralığıNull
Q4 bağlantısı tipiNull
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC62L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C62L-EZ

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık19.55 Kilogram
Net ağırlık19.4 Kilogram
Hacim18.27 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424243845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm