Danfoss logo
Pic. AA

MPHE C262L-EZD, Plaka sayısı: 142

111B7417

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 49, Chiller, Fonksiyon: Evaporatör, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationChiller
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonEvaporatör
Fonksiyon notuDistribütörlü
H1 bağlantı boyutuK4"
H1 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H2 bağlantı boyutuK4"
H2 bağlantı tipiVictalulic bağlantı
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriIII
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]711 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-142(71/35+35)
Model No.262
Önemli özellikler
Değer
OnayASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plaka modeliZD
Plaka sayısı142
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıN1/2K
Q1 bağlantısı tipiG Dahili diş bağlantısı
Q2 bağlantısı boyut aralığıN1/2K
Q2 bağlantısı tipiG Dahili diş bağlantısı
Q3 bağlantısı boyut aralığıH7/8
Q3 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q4 bağlantısı boyut aralığıH2"5/8
Q4 bağlantısı tipiNull
Q5 bağlantısı boyut aralığıH7/8
Q5 bağlantısı tipiLehimli bağlantı
Q6 bağlantısı boyut aralığıH2"5/8
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıC262L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE C262L-EZD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık151.45 Kilogram
Net ağırlık151.3 Kilogram
Hacim265.232 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162704912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm