Danfoss logo
Pic. M30

MPHE H22-C, Plaka sayısı: 16

111B2537

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 30, Fonksiyon: Kondenser, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
ApplicationHeat pump
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanSaplama
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FonksiyonKondenser
Fonksiyon notuNull
H1 bağlantı boyutuL3/4G
H1 bağlantı tipiG Harici diş bağlantısı
H2 bağlantı boyutuL3/4G
H2 bağlantı tipiG Harici diş bağlantısı
H3 bağlantı boyutuNull
H3 bağlantı tipiNull
H4 bağlantı boyutuNull
H4 bağlantı tipiNull
H5 bağlantı tipiNull
H5 konektör boyutuNull
H6 bağlantı boyutuNull
H6 bağlantı tipiNull
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiBakır lehimleme
Maks çalışma basıncı [psi]435 psi
Maks. Çalışma Basıncı [bar]30.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H22-C-16
Model no.22
Önemli özellikler
Değer
OnayCRNEACKRAIARoHSUAUL
Plaka malzemesiAISI 316L
Plaka modeliM
Plaka sayısı16
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 bağlantısı boyut aralığıNull
Q1 bağlantısı tipiNull
Q2 bağlantısı boyut aralığıNull
Q2 bağlantısı tipiNull
Q3 bağlantısı boyut aralığıH3/8''
Q3 bağlantısı tipiNull
Q4 bağlantısı boyut aralığıH3/8''
Q4 bağlantısı tipiNull
Q5 bağlantısı boyut aralığıNull
Q5 bağlantısı tipiNull
Q6 bağlantısı boyut aralığıNull
Q6 bağlantısı tipiNull
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]200 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-196 °C
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]320 °F
Tasarım sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-390 °F
Tip tanımlamasıH22-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMPHE H22-C

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.5 Kilogram
Net ağırlık1.3 Kilogram
Hacim5.304 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424500184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm